??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
23390.0313 Eccentric Quick Clamp
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23390. - Eccentric Quick Clamps with screw, adjustable
Bill of material
23390.0313 Eccentric Quick Clamp
BESTNR
Ref. No.
23390.0313
MAT
Material
Stainless steel
AUS
Version
with screw, adjustable
L
63 mm
D2
Thread
M6
H1
max. in clamping position
35 mm
D3
16 mm
D4
19 mm
H2
max.
16.4 mm
H3
Regulating range
1.5 mm
B
16 mm
S
Stroke at 90° lever position
0.75 mm
G
Weight
73 g
내장 된 사용자 작업